Menu Hľadať

Upínacia skrutka M12 45.0 Titán G5

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Nový kód produktu:

20187866

Starý kód produktu:

20187866

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 19,41 €
100 - 249 17,469 €
250 - 749 15,528 €
750 + 13,587 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,41 €

1 x 19,41 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12
l1 025 45.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiál Titán G5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás