Menu Hľadať

upínacie skrutky - zápustné

Vo výrobe

Upínacie skrutky sú bezpečné spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené, čo poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť, pretože tieto skrutky zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.

Tento rad upínacích skrutiek má zapustenú hlavu a drážku s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je vhodná na presnú montáž a použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.

Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.

Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.

  • Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť.
  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Používa sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Kúpiť
1,89 € - 2,70 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,10 € - 3,00 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,2633 € - 3,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,31 € - 3,30 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
3.00
20.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,59 € - 3,70 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
3.00
60.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,4266 € - 3,4666 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
3.00
25.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,0966 € - 1,5666 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
0,9566 € - 1,3666 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,0266 € - 1,4666 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,12 € - 1,60 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,7966 € - 2,5666 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,26 € - 1,80 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
  • z/zo 3
Upínacia skrutka Zapustená hlava M4 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180898

Cenové rozpätie
2,70 € - 1,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M4 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180911

Cenové rozpätie
3,00 € - 2,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M5 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180980

Cenové rozpätie
3,2333 € - 2,2633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M6 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20181024

Cenové rozpätie
3,30 € - 2,31 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M6 60.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20181062

Cenové rozpätie
3,70 € - 2,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20181093

Cenové rozpätie
3,4666 € - 2,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M3 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20182182

Cenové rozpätie
1,5666 € - 1,0966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M2 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180744

Cenové rozpätie
1,3666 € - 0,9566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M2.5 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180782

Cenové rozpätie
1,4666 € - 1,0266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Upínacia skrutka Zapustená hlava M3 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180812

Cenové rozpätie
1,60 € - 1,12 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M4 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180874

Cenové rozpätie
2,5666 € - 1,7966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Upínacia skrutka Zapustená hlava M3 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180850

Cenové rozpätie
1,80 € - 1,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5