Menu Hľadať

Závitové upínacie podložky

Na sklade

Tento rad upínacích podložiek má na vnútornom priemere veľmi plytký závit. Takže sa dajú naskrutkovať a keď prejdú závitmi, neoddelia sa od upínacej skrutky alebo svorníka.

Ako nainštalovať zostavu upínacej skrutky a podložky;
1) Vložte upínaciu skrutku do otvoru v paneli.
2) Naskrutkujte podložku za závitovú časť skrutky, ktorá drží skrutku v paneli.

Podložky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Upínacie podložky majú na vnútornom priemere veľmi plytký závit.
  • Keď prejdú závitmi, neoddelia sa od upínacej skrutky alebo svorníka.
  • Montáž skrutkou.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0168

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 w1 0.05 Kúpiť
1,7251 € - 2,4674 € 34 Na sklade
16.0
M8
2.0
2,4674 € - 3,5338 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0
M12
3.5
2,2374 € - 3,1992 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M3.5
1.2
1,7564 € - 2,5197 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
1.2
8,9599 € - 13,7901 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
M20
5.0
2,2374 € - 3,1992 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
2.0
2,5928 € - 3,7115 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0
M12
3.5
5,0498 € - 7,214 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
M16
4.0
9,2422 € - 13,2047 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
M20
5.0
1,4846 € - 2,1224 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
1.5
1,2337 € - 1,7564 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
1.0
1,9342 € - 2,7601 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
1.5
2,4569 € - 3,5129 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
M10
3.0
1,3487 € - 1,9237 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
1.0
2,1119 € - 3,0215 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
1.6
1,6205 € - 2,3106 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
1.6
1,7251 € - 2,4674 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M3.5
1.2
1,9028 € - 2,7183 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
M10
3.0
1,7564 € - 2,5197 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
1.0
1,4428 € - 2,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
1.0
  • z/zo 2
Podložka M8 16.0 2.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145675

Cenové rozpätie
2,4674 € - 1,7251 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M12 24.0 3.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145705

Cenové rozpätie
3,5338 € - 2,4674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3.5 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145804

Cenové rozpätie
3,1992 € - 2,2374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M4 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145811

Cenové rozpätie
2,5197 € - 1,7564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M20 40.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20146016

Cenové rozpätie
13,7901 € - 8,9599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M8 16.0 2.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145729

Cenové rozpätie
3,1992 € - 2,2374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M12 24.0 3.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145774

Cenové rozpätie
3,7115 € - 2,5928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M16 32.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20146429

Cenové rozpätie
7,214 € - 5,0498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7318156290
Podložka M20 40.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20146528

Cenové rozpätie
13,2047 € - 9,2422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7318156290
Podložka M5 10.0 1.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145651

Cenové rozpätie
2,1224 € - 1,4846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M2.5 5.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145682

Cenové rozpätie
1,7564 € - 1,2337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M5 10.0 1.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145767

Cenové rozpätie
2,7601 € - 1,9342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M10 20.0 3.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145828

Cenové rozpätie
3,5129 € - 2,4569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3 6.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145620

Cenové rozpätie
1,9237 € - 1,3487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M6 12.0 1.6 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145712

Cenové rozpätie
3,0215 € - 2,1119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M6 12.0 1.6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145668

Cenové rozpätie
2,3106 € - 1,6205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3.5 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145637

Cenové rozpätie
2,4674 € - 1,7251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M10 20.0 3.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145699

Cenové rozpätie
2,7183 € - 1,9028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3 6.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145798

Cenové rozpätie
2,5197 € - 1,7564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M2.5 5.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145781

Cenové rozpätie
2,0596 € - 1,4428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090