Menu Hľadať

USIT utesňovacie podložky

Na sklade

Self-centring Bonded Washers are commonly used where hydraulic fluids and pneumatic oils are prevalent. They are an ideal option for maintenance, repair and operation applications.

Bonded Washers are typically used with screws and bolts. The washer is made from steel and comes with a rubber O-ring seal that fits within the inside diameter of the washer. This washer and seal combination helps ensure a watertight assembly for your application.

Customers have the option to purchase a kit that contains a selection of size options that are suitable for BSP or Metric threads. This ensures quick and easy access to suitable sizes. Alternatively customers can purchase individual parts, in the thread type and specific size required.

  • Washer Material: Mild Steel
  • Seal Material: Nitrile NBR 80
  • Seal Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilné spojovacie prvky Typ závitu Kúpiť
0,4825 € - 0,5671 € 100 Na sklade
M22
Metric
0,3251 € - 0,3819 € 100 Na sklade
M10
Metric
Požiadajte o dodací termin tu
M16
Metric
0,3717 € - 0,4388 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Metric
0,328 € - 0,3848 € 100 Na sklade
M12
Metric
USIT krúžky M22 Oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10358566

Cenové rozpätie
0,5671 € - 0,4825 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ, nitril-butadiénová guma 80
  • Materiál tesnenia
    Nitrilová guma 80
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilné spojovacie prvky
    M22
USIT krúžky M10 Oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10358535

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ, nitril-butadiénová guma 80
  • Materiál tesnenia
    Nitrilová guma 80
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilné spojovacie prvky
    M10
USIT krúžky M16 Oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10358559


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ, nitril-butadiénová guma 80
  • Materiál tesnenia
    Nitrilová guma 80
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilné spojovacie prvky
    M16
USIT krúžky M8 Oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10358528

Cenové rozpätie
0,4388 € - 0,3717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ, nitril-butadiénová guma 80
  • Materiál tesnenia
    Nitrilová guma 80
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilné spojovacie prvky
    M8
USIT krúžky M12 Oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10358542

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,328 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ, nitril-butadiénová guma 80
  • Materiál tesnenia
    Nitrilová guma 80
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilné spojovacie prvky
    M12