Menu Hľadať

Uvoľniteľná sťahovacia páska 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm Polyetylén Čierna

This cable tie is made of black polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 45.0 mm
Nový kód produktu:

10253496

Starý kód produktu:

462693

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1055 €
1000 - 1999 0,1003 €
2000 + 0,095 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

10,55 €

100 x 0,1055 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén
Typ otvoru No Screw Hole
Celková šírka 9.0 mm
Typ 4
Štandardné RoHs
Štandardné HF
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás