Menu Hľadať

Uvoľniteľné sťahovacie pásky

Na sklade

Uvoľniteľné sťahovacie pásky sú vhodné na jednoduché zväzkovanie elektrických káblov. Uvoľniteľné pásky sú pohodlné a efektívne a sú dostupné v troch rôznych typoch. Jedná sa o pružné pásky s rýchloupínacím mechanizmom. Dodávajú sa vo vyhotovení z prírodného a čierneho polyetylénu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,0993 € - 0,1103 € 100 Na sklade
160.0 mm
0,0869 € - 0,0869 € 5000 Na sklade
150.0 mm
0,0993 € - 0,1103 € Požiadajte o dodací termin tu
130.0 mm
0,0993 € - 0,1103 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
0,0993 € - 0,1103 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
0,0611 € - 0,0611 € 409 Na sklade
99.0 mm
0,0993 € - 0,1103 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
0,0869 € - 0,0869 € 16700 Na sklade
125.0 mm
Uvoľniteľná sťahovacia páska 9.0 mm 160.0 mm Polyetylén Čierna

10253496

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Štandardné
    HF
Viazacie pásky 6.4 mm 150.0 mm Polyetylén Prírodná

10010730

Cenové rozpätie
0,0869 € - 0,0869 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    6.4 mm
  • Štandardné
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Uvoľniteľná sťahovacia páska 15.0 mm 130.0 mm Polyetylén Prírodná

10253465

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Typ
    1
  • Štandardné
    HF
Uvoľniteľná sťahovacia páska 9.0 mm 140.0 mm Polyetylén Čierna

10253502

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Štandardné
    HF
Uvoľniteľná sťahovacia páska 9.0 mm 160.0 mm Polyetylén Prírodná

10253472

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Štandardné
    HF
Viazacie pásky 6.4 mm 99.0 mm Polyetylén Prírodná

10010716

Cenové rozpätie
0,0611 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
409 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    6.4 mm
  • Štandardné
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Uvoľniteľná sťahovacia páska 9.0 mm 140.0 mm Polyetylén Prírodná

10253489

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Štandardné
    RoHs
Viazacie pásky 6.4 mm 125.0 mm Polyetylén Prírodná

10010723

Cenové rozpätie
0,0869 € - 0,0869 €

Úroveň zásob
16700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Celková šírka
    6.4 mm
  • Štandardné
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790