Menu Hľadať

Viazacie pásky 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Čierna

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 30.0 mm
Nový kód produktu:

10247815

Starý kód produktu:

461248

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1728 €
1000 - 1999 0,1645 €
2000 + 0,1547 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

17,28 €

100 x 0,1728 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Typ/prevedenie hlavy Uvoľniteľná hlava
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Materiál zuba Polyamid
Maximálny priemer káblového zväzku 30.0 mm
Celková dĺžka 125.0 mm
Celková šírka 7.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás