Menu Hľadať

Uvoľniteľné viazacie pásky

Na sklade

Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,1516 € - 0,1516 € 800 Na sklade
48.0 mm
206.0 mm
0,2175 € - 0,2814 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
295.9 mm
0,1334 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
206.0 mm
0,1163 € - 0,1163 € 300 Na sklade
50.8 mm
203.2 mm
0,0699 € - 0,0775 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
100.0 mm
0,2113 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
200.0 mm
0,1617 € - 0,1807 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
125.0 mm
0,1822 € - 0,2026 € 15400 Na sklade
35.0 mm
150.0 mm
0,133 € - 0,1472 € 4900 Na sklade
55.0 mm
200.0 mm
0,0581 € - 0,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
100.0 mm
0,4067 € - 0,4534 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
0,2915 € - 0,3251 € Požiadajte o dodací termin tu
88.0 mm
300.0 mm
0,1109 € - 0,1233 € Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
150.0 mm
0,0925 € - 0,1029 € 1600 Na sklade
39.0 mm
150.0 mm
0,1909 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
0,1953 € - 0,2172 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
125.0 mm
0,2216 € - 0,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
150.0 mm
0,3426 € - 0,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
370.0 mm
0,2288 € - 0,2537 € 100 Na sklade
74.0 mm
250.0 mm
0,3236 € - 0,3586 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
250.0 mm
  • z/zo 2
Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10113882

Cenové rozpätie
0,1516 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 295.9 mm 76.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10113929

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    76.2 mm
  • Celková dĺžka
    295.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 206.0 mm 48.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036839

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    206.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 203.2 mm 50.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10113967

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,1163 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.8 mm
  • Celková dĺžka
    203.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Čierna

10248058

Cenové rozpätie
0,0775 € - 0,0699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10247839

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10247815

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Čierna

10247822

Cenové rozpätie
0,2026 € - 0,1822 €

Úroveň zásob
15400 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Čierna

10248072

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,133 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10247860

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Čierna

10247853

Cenové rozpätie
0,4534 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Čierna

10248096

Cenové rozpätie
0,3251 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Čierna

10248065

Cenové rozpätie
0,1233 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Prírodná

10247877

Cenové rozpätie
0,1029 € - 0,0925 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Prírodná

10247891

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10248003

Cenové rozpätie
0,2172 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Prírodná

10248010

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,2216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Čierna

10248102

Cenové rozpätie
0,3804 € - 0,3426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Čierna

10248089

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Čierna

10247846

Cenové rozpätie
0,3586 € - 0,3236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Materiál zuba
    Polyamid