10487600
WIT-50LR-UVB-M
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1768 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ otvoru | Bez montážneho otvoru |
Materiál zuba | Polyamid |
Maximálny priemer káblového zväzku | 76.2 mm |
Maximálny priemer káblového zväzku | 3 in |
Celková dĺžka | 295.9 mm |
Celková dĺžka | 11.65 in |
Celková šírka | 4.8 mm |
Celková šírka | 0.189 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.