Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid Prírodná

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Nový kód produktu:

10113967

Starý kód produktu:

WIT-50RR-M

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1112 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

111,20 €

1000 x 0,1112 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Materiál zuba Polyamid
Maximálny priemer káblového zväzku 50.8 mm
Celková dĺžka 203.2 mm
Celková šírka 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás