Menu Hľadať

Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Prírodná

This releasable cable tie is made of natural UL94-V2 nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Nový kód produktu:

10036839

Starý kód produktu:

WIT-RT-1-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1276 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

127,60 €

1000 x 0,1276 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál zuba Polyamid
Maximálny priemer káblového zväzku 48.0 mm
Celková dĺžka 206.0 mm
Celková šírka 7.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás