Menu Hľadať

Uvoľniteľné viazacie pásky

Na sklade

Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,2188 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
0,2314 € - 0,2593 € Požiadajte o dodací termin tu
88.0 mm
300.0 mm
0,191 € - 0,2133 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
200.0 mm
0,1812 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
203.2 mm
0,1112 € - 0,1112 € 300 Na sklade
50.8 mm
203.2 mm
0,208 € - 0,2691 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
295.9 mm
0,1276 € - 0,1276 € 9750 Na sklade
48.0 mm
206.0 mm
0,1768 € - 0,1768 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
295.9 mm
0,145 € - 0,145 € 800 Na sklade
48.0 mm
206.0 mm
  • z/zo 2
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Čierna

10248089

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Prírodná

10247907

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10248027

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid Čierna

10113974

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid Prírodná

10113967

Cenové rozpätie
0,1112 € - 0,1112 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Prírodná

10113929

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Prírodná

10036839

Cenové rozpätie
0,1276 € - 0,1276 €

Úroveň zásob
9750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál zuba
    Polyamid
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    206.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
Viazacie pásky 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Čierna

10487600

Cenové rozpätie
0,1768 € - 0,1768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Čierna

10113882

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid