Menu Hľadať

Uvoľniteľné viazacie pásky

Na sklade

Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Maximálny priemer káblového zväzku Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Celková dĺžka Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,1768 € - 0,1768 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
295.9 mm
0,145 € - 0,145 € 800 Na sklade
48.0 mm
206.0 mm
0,208 € - 0,2691 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
295.9 mm
0,1112 € - 0,1112 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
203.2 mm
0,1812 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
203.2 mm
0,1276 € - 0,1276 € 2750 Na sklade
48.0 mm
206.0 mm
0,3165 € - 0,3528 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
250.0 mm
0,2021 € - 0,2245 € 3300 Na sklade
50.0 mm
200.0 mm
0,1273 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
200.0 mm
0,1826 € - 0,2021 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
0,2119 € - 0,2328 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
150.0 mm
0,3095 € - 0,343 € 1100 Na sklade
65.0 mm
250.0 mm
0,106 € - 0,118 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
200.0 mm
0,1868 € - 0,2077 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
125.0 mm
0,4671 € - 0,5187 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
0,2188 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
0,389 € - 0,4337 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
0,2788 € - 0,311 € Požiadajte o dodací termin tu
88.0 mm
300.0 mm
0,1547 € - 0,1728 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
125.0 mm
0,3277 € - 0,3639 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
370.0 mm
  • z/zo 2
Viazacie pásky 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Čierna

10487600

Cenové rozpätie
0,1768 € - 0,1768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Čierna

10113882

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Prírodná

10113929

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid Prírodná

10113967

Cenové rozpätie
0,1112 € - 0,1112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid Čierna

10113974

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Prírodná

10036839

Cenové rozpätie
0,1276 € - 0,1276 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál zuba
    Polyamid
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    206.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
Viazacie pásky 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Prírodná

10248034

Cenové rozpätie
0,3528 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10247839

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Čierna

10248072

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Prírodná

10247891

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Prírodná

10248010

Cenové rozpätie
0,2328 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Čierna

10247846

Cenové rozpätie
0,343 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Prírodná

10247884

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10248003

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Prírodná

10248041

Cenové rozpätie
0,5187 € - 0,4671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Čierna

10248089

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Čierna

10247853

Cenové rozpätie
0,4337 € - 0,389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Čierna

10248096

Cenové rozpätie
0,311 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10247815

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Čierna

10248102

Cenové rozpätie
0,3639 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid