Menu Hľadať

Uzatváracie krytky s čelným tesniacim O-krúžkom

Na sklade

Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.

Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.

Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.

  • Určené na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
  • Majú dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu.
  • Vhodné pre závity UNF a JIC.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRCFST, SR1078

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L1 Farba d2 Rozmery kompatibilného závitu (všetky) D d1 L Kúpiť
0,2859 € - 0,5886 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
1,202 € - 3,2797 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
0,3973 € - 0,7877 € 1750 Na sklade
Modrá
0,3708 € - 0,7408 € 15000 Na sklade
Modrá
0,5145 € - 1,022 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
1,1783 € - 2,3338 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
0,2272 € - 0,4568 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
0,0502 € - 0,0781 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
Čierna
14.0 mm
DIN 43650
24.4 mm
18.0 mm
13.8 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186251

Cenové rozpätie
0,5886 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186299

Cenové rozpätie
3,2797 € - 1,202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186275

Cenové rozpätie
0,7877 € - 0,3973 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186268

Cenové rozpätie
0,7408 € - 0,3708 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186282

Cenové rozpätie
1,022 € - 0,5145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186305

Cenové rozpätie
2,3338 € - 1,1783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186244

Cenové rozpätie
0,4568 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 14.0 mm 18.0 mm Čierna Polyetylén LD

20571009

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm