Menu Hľadať

Uzatvorené kónické zátky BSP(g)/NPT

Na sklade

Závitové zátky NPT sa používajú na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek so závitom BSP a NPT. Robustná konštrukcia zaručuje, že vydržia vysoký tlak, teplotu a poškodenie počas skladovania a prepravy. Zúžený tvar umožňuje tesné a bezchybné uchytenie pri rôznych vnútorných priemeroch.

  • Používajú sa na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek s BSP/NPT závitom.
  • Ich pevná konštrukcia im umožňuje odolávať vysokému tlaku, teplote, korózii, nečistotám a poškodeniu počas skladovania a prepravy.
  • Využívajú sa vo vodovodných potrubiach, vzduchotechnike a klimatizácii, v automobilových a priemyselných zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Modrá Skupina SR: SR1114

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID FD Farba od1 Rozmery kompatibilného závitu (všetky) od2 Kúpiť
0,5831 € - 1,0286 € 30 Na sklade
26.2 mm
34.1 mm
Modrá
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
0,8033 € - 2,1921 € 5400 Na sklade
9.0 mm
15.5 mm
Modrá
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
0,4154 € - 0,7378 € 4577 Na sklade
15.9 mm
23.0 mm
Modrá
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
0,3761 € - 0,6612 € 9100 Na sklade
12.7 mm
19.5 mm
Modrá
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
0,5511 € - 0,9736 € 2644 Na sklade
20.6 mm
27.8 mm
Modrá
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
Ochranná zátka so závitom NPT 1.0" Modrá Polyetylén LD

10154328

Cenové rozpätie
1,0286 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Farba
    Modrá
Ochranná zátka so závitom NPT 1/4" Modrá Polyetylén LD

10154342

Cenové rozpätie
2,1921 € - 0,8033 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Farba
    Modrá
Ochranná zátka so závitom NPT 1/2" Modrá Polyetylén LD

10154335

Cenové rozpätie
0,7378 € - 0,4154 €

Úroveň zásob
4577 Na sklade
Atribúty
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Farba
    Modrá
Ochranná zátka so závitom NPT 3/8" Modrá Polyetylén LD

10154366

Cenové rozpätie
0,6612 € - 0,3761 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Farba
    Modrá
Ochranná zátka so závitom NPT 3/4" Modrá Polyetylén LD

10154359

Cenové rozpätie
0,9736 € - 0,5511 €

Úroveň zásob
2644 Na sklade
Atribúty
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Farba
    Modrá