Fence post cap is a protective cover designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes. It heps protect from weather damage (rain, snow, and UV rays), dirt, moisture or deterioration of the application.
Additionally, it can provide pipes and tubes a decorative touch. It is easy and quick to install by push in, used in residential as well as commercial industries.
Skupina SR: SRF0011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | H | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4386 € - 0,9209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
|
||
0,9302 € - 1,0232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.118 in
130.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
0,7906 € - 1,6603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
|
||
0,6239 € - 1,8734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.319 in
84.3 mm
|
3.524 in
89.5 mm
|
|
||
10100912 | 0,4005 € - 0,8411 € | 450 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.