Menu Hľadať

Valcové bronzové matice

Vo výrobe

Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica je naskrutkovaná na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.

Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity, ktoré lícujú so skrutkou, čo vďaka materiálu zaisťuje mimoriadnu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.

Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

  • Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
  • Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach.
  • Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Materiál: BronzováFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 Veľkosť závitu Povrch kontaktu Smer závitu d2 tol. h10 Vodiace Kúpiť
48,03 € - 60,04 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0
TR22 x 10
940.0
Pravé
45.0
10.0
58,99 € - 73,74 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0
TR26 x 5
1340.0
Pravé
50.0
5.0
34,46 € - 45,94 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
TR20 x 4
790.0
Ľavé
45.0
4.0
89,43 € - 105,21 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
TR30 x 6
1780.0
Ľavé
60.0
6.0
105,92 € - 124,61 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0
TR32 x 6
1910.0
Ľavé
60.0
6.0
196,39 € - 231,05 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0
TR40 x 7
3210.0
Pravé
80.0
7.0
495,19 € - 550,21 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0
TR70 x 10
10000.0
Pravé
110.0
10.0
530,388 € - 589,32 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0
TR70 x 10
10000.0
Ľavé
110.0
10.0
578,61 € - 642,90 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0
TR80 x 10
12950.0
Pravé
120.0
10.0
10,61 € - 14,15 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
TR10 x 4
200.0
Pravé
22.0
4.0
511,5384 € - 568,376 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0
TR80 x 10
12950.0
Ľavé
120.0
10.0
  • z/zo 3
Valcová matica TR22 x 10 44.0 Bronzová

20147907

Cenové rozpätie
60,04 € - 48,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR22 x 10
  • Počet štartov
    2.0
  • Vodiace
    10.0
  • Smer závitu
    Pravé
  • Povrch kontaktu
    940.0
Valcová matica TR26 x 5 52.0 Bronzová

20147969

Cenové rozpätie
73,74 € - 58,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR26 x 5
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    5.0
  • Smer závitu
    Pravé
  • Povrch kontaktu
    1340.0
Valcová matica TR20 x 4 40.0 Bronzová

20147884

Cenové rozpätie
45,94 € - 34,46 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR20 x 4
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    4.0
  • Smer závitu
    Ľavé
  • Povrch kontaktu
    790.0
Valcová matica TR30 x 6 60.0 Bronzová

20148034

Cenové rozpätie
105,21 € - 89,43 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR30 x 6
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    6.0
  • Smer závitu
    Ľavé
  • Povrch kontaktu
    1780.0
Valcová matica TR32 x 6 64.0 Bronzová

20148065

Cenové rozpätie
124,61 € - 105,92 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR32 x 6
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    6.0
  • Smer závitu
    Ľavé
  • Povrch kontaktu
    1910.0
Valcová matica TR40 x 7 80.0 Bronzová

20148119

Cenové rozpätie
231,05 € - 196,39 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR40 x 7
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    7.0
  • Smer závitu
    Pravé
  • Povrch kontaktu
    3210.0
Valcová matica TR70 x 10 140.0 Bronzová

20148195

Cenové rozpätie
550,21 € - 495,19 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR70 x 10
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    10.0
  • Smer závitu
    Pravé
  • Povrch kontaktu
    10000.0
Valcová matica TR70 x 10 140.0 Bronzová

20148201

Cenové rozpätie
589,32 € - 530,388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR70 x 10
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    10.0
  • Smer závitu
    Ľavé
  • Povrch kontaktu
    10000.0
Valcová matica TR80 x 10 160.0 Bronzová

20149505

Cenové rozpätie
642,90 € - 578,61 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR80 x 10
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    10.0
  • Smer závitu
    Pravé
  • Povrch kontaktu
    12950.0
Valcová matica TR10 x 4 20.0 Bronzová

20149604

Cenové rozpätie
14,15 € - 10,61 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR10 x 4
  • Počet štartov
    2.0
  • Vodiace
    4.0
  • Smer závitu
    Pravé
  • Povrch kontaktu
    200.0
Valcová matica TR80 x 10 160.0 Bronzová

20149512

Cenové rozpätie
568,376 € - 511,5384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR80 x 10
  • Počet štartov
    1.0
  • Vodiace
    10.0
  • Smer závitu
    Ľavé
  • Povrch kontaktu
    12950.0