Menu Hľadať

Ventilačná zátka 25.4 mm PA Čierna

This vent plug is made of black nylon. It is suitable to for a mounting hole of 25.4 mm in the panel thickness of 3.2 mm to provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat emitting components.
Nový kód produktu:

10074190

Starý kód produktu:

110491

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3737 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

373,70 €

1000 x 0,3737 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás