Menu Hľadať

Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Šedá

Táto zátka je odvetrávací prvok vyrobený z polyamidu 6 V-0. Má triedu ochrany IP68 0,6 bar a odoláva prevádzkovej teplote od minimálne -40 °C do maximálne +100 °C.
Nový kód produktu:

10207154

Starý kód produktu:

1334479

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 29,6761 €
50 - 99 23,7327 €
100 + 20,3346 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

148,38 €

5 x 29,6761 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Materiál PA
Farba Grey
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás