Menu Hľadať

Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Šedá

Odvzdušňovacia zátka vyrobená z PA 5-V2 farba sivá RAL 7001, akrylového kopolyméru, nitrilkaučuku. Umožňuje prenikanie vzduchu cez ohyb, ale chráni pred vlhkosťou a nečistotami. Bráni pred nahromadením tlaku. Chráni pred poruchami tesnenia alebo problémom s prístupom kvôli rozdielom v tlaku.
Nový kód produktu:

10236765

Starý kód produktu:

34002761E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 10,254 €
100 + 7,3243 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

10,25 €

1 x 10,254 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Materiál PA
Farba Grey
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás