Menu Hľadať

Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 64 ° 224 lbs Oceľ

Vertikálny ručný pridržiavací rýchloupínač má U-tyč a základňu s prírubou, ktorá zabezpečuje prítlačnú silu a zároveň šetrí pracovný priestor.
Nový kód produktu:

10349670

Starý kód produktu:

10349670

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 13,3472 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

13,35 €

1 x 13,3472 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 35.1 mm
Prídržná sila 101.6 kg
Typ/prevedenie základne Rovné
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Orientácia rukoväte Zvislé
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Pohyb rukoväte 64
Bar Movement 104
Typ/prevedenie ramena Adjustable
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás