Menu Hľadať

Vertikálny rýchloupínač

Na sklade

Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.

Skupina SR: SRG0004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Výška pod lištou Typ/prevedenie základne Typ/prevedenie rukoväte Prídržná sila Kúpiť
23,3264 € - 26,4317 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
15.6 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
50.0 kg
14,1416 € - 16,0224 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
16.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
71.0 kg
49,5104 € - 49,5104 € 1 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
23.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
150.0 kg
45,0199 € - 45,0199 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
16.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
71.0 kg
18,6471 € - 19,0228 € 1 Na sklade
Oceľ
23.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
150.0 kg
12,6254 € - 14,302 € 8 Na sklade
Oceľ
15.6 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
50.0 kg
21,0812 € - 23,8805 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
32.4 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
250.0 kg
11,1239 € - 11,1239 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
24.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
101.6 kg
15,28 € - 15,28 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
31.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
173.3 kg
10,7073 € - 10,7073 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
16.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
50.8 kg
37,594 € - 37,594 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
31.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
173.3 kg
29,3386 € - 29,3386 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
24.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
101.6 kg
55,3259 € - 55,3259 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
82.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
550.2 kg
22,8537 € - 22,8537 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
16.0 mm
S prírubou
Rovná rukoväť
50.8 kg
Vertikálny rýchloupínač 50.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10390276

Cenové rozpätie
26,4317 € - 23,3264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    15.6 mm
  • Prídržná sila
    50.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Vertikálny rýchloupínač 71.0 kg Oceľ

10390030

Cenové rozpätie
16,0224 € - 14,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    16.0 mm
  • Prídržná sila
    71.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač 150.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10390290

Cenové rozpätie
49,5104 € - 49,5104 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.0 mm
  • Prídržná sila
    150.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Vertikálny rýchloupínač 71.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10390283

Cenové rozpätie
45,0199 € - 45,0199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    16.0 mm
  • Prídržná sila
    71.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Vertikálny rýchloupínač 150.0 kg Oceľ

10390047

Cenové rozpätie
19,0228 € - 18,6471 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.0 mm
  • Prídržná sila
    150.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač 50.0 kg Oceľ

10390023

Cenové rozpätie
14,302 € - 12,6254 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Výška pod lištou
    15.6 mm
  • Prídržná sila
    50.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač 250.0 kg Oceľ

10390054

Cenové rozpätie
23,8805 € - 21,0812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    32.4 mm
  • Prídržná sila
    250.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 64 ° 224 lbs Oceľ

20510527

Cenové rozpätie
11,1239 € - 11,1239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    24.0 mm
  • Prídržná sila
    101.6 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 63 ° 382 lbs Oceľ

20510541

Cenové rozpätie
15,28 € - 15,28 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    31.0 mm
  • Prídržná sila
    173.3 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 65 ° 112 lbs Oceľ

20510503

Cenové rozpätie
10,7073 € - 10,7073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    16.0 mm
  • Prídržná sila
    50.8 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 63 ° 382 lbs Nehrdzavejúca oceľ

20510558

Cenové rozpätie
37,594 € - 37,594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    31.0 mm
  • Prídržná sila
    173.3 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 64 ° 224 lbs Nehrdzavejúca oceľ

20510534

Cenové rozpätie
29,3386 € - 29,3386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    24.0 mm
  • Prídržná sila
    101.6 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 60 ° 1213 lbs Oceľ

20510619

Cenové rozpätie
55,3259 € - 55,3259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    82.0 mm
  • Prídržná sila
    550.2 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 65 ° 112 lbs Nehrdzavejúca oceľ

20510510

Cenové rozpätie
22,8537 € - 22,8537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    16.0 mm
  • Prídržná sila
    50.8 kg
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ