Menu Hľadať

Vertikálny rýchloupínač Rovná rukoväť 135 ° 1101 lbs Oceľ

Vertikálny ručný pridržiavací rýchloupínač má U-tyč a základňu s prírubou, ktorá zabezpečuje prítlačnú silu a zároveň šetrí pracovný priestor.
Nový kód produktu:

10349779

Starý kód produktu:

10349779

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 38,2669 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

38,27 €

1 x 38,2669 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 65.0 mm
Prídržná sila 499.4 kg
Typ/prevedenie základne S prírubou
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Orientácia rukoväte Zvislé
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Pohyb rukoväte 135
Bar Movement 85
Typ/prevedenie ramena Solid
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás