20510503
20510503
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Výška pod lištou | 16.0 mm |
---|---|
Výška pod lištou | 0.63 in |
Prídržná sila | 50.8 kg |
Prídržná sila | 112 lbs |
Typ/prevedenie základne | S prírubou |
Farba rukoväte | Červená |
Materiál základne | Oceľ |
Orientácia rukoväte | Zvislé |
Typ/prevedenie rukoväte | Rovná rukoväť |
Pohyb rukoväte | 65 |
Bar Movement | 114 |
Typ/prevedenie ramena | Adjustable |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.