Menu Hľadať

Vertical Toggle Clamp Straight Handle 63 ° 382 lbs 304 Stainless Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Nový kód produktu:

20510558

Starý kód produktu:

20510558

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 31.0 mm
Prídržná sila 173.3 kg
Typ/prevedenie základne S prírubou
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Orientácia rukoväte Zvislé
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Pohyb rukoväte 63
Bar Movement 115
Typ/prevedenie ramena Adjustable
Commodity Code 8205700000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás