Menu Hľadať

Vertikálny rýchloupínač 50.0 kg Oceľ

77.0 mm | 3.031 in height x Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Nový kód produktu:

10390023

Starý kód produktu:

493778

24 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 13,6796 €
100 + 12,0759 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 15.6 mm
Prídržná sila 50.0 kg
Typ/prevedenie základne S prírubou
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Orientácia rukoväte Zvislé
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Pohyb rukoväte 56
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás