Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.
Skupina SR: SRG0004
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Výška pod lištou | Typ/prevedenie základne | Typ/prevedenie rukoväte | Prídržná sila | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,8356 € - 18,1948 € | 1 Na sklade |
Oceľ
|
0.906 in
23.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
12,0759 € - 13,6796 € | 24 Na sklade |
Oceľ
|
0.614 in
15.6 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
33,8294 € - 33,8294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.693 in
43.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
13,5262 € - 15,325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
47,3556 € - 47,3556 € | 1 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.906 in
23.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
22,3112 € - 25,2814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.614 in
15.6 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
20,1637 € - 22,8411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.276 in
32.4 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
35,4855 € - 35,4855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
2 in
50.8 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
989 lbs
448.6 kg
|
||
30,1898 € - 30,1898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
2.579 in
65.5 mm
|
Rovné
|
Rovná rukoväť
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
15,9189 € - 15,9189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
2.5 in
63.5 mm
|
Z prednej strany
|
Rovná rukoväť
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
33,2051 € - 33,2051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.22 in
31.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
21,6961 € - 21,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.654 in
42.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
18,4724 € - 18,4724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.825 in
46.35 mm
|
Rovné
|
Rovná rukoväť
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
27,2016 € - 27,2016 € | 2 Na sklade |
Oceľ
|
1.22 in
31.0 mm
|
S prírubou
|
Rukoväť tvaru T
|
337 lbs
152.9 kg
|
||
38,2669 € - 38,2669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
12,315 € - 12,315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
13,8996 € - 13,8996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.22 in
31.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
17,4945 € - 17,4945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.825 in
46.35 mm
|
Rovné
|
Rovná rukoväť
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
19,1063 € - 19,1063 € | 2 Na sklade |
Oceľ
|
0.941 in
23.9 mm
|
S prírubou
|
Rukoväť tvaru T
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
24,8744 € - 24,8744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
3.228 in
82.0 mm
|
Z prednej strany
|
Rovná rukoväť
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.