Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.
Skupina SR: SRG0004
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Výška pod lištou | Typ/prevedenie základne | Typ/prevedenie rukoväte | Prídržná sila | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3472 € - 13,3472 € | 3 Na sklade |
Oceľ
|
1.382 in
35.1 mm
|
Rovné
|
Rovná rukoväť
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
21,026 € - 21,026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
S prírubou
|
Rukoväť tvaru T
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
19,7764 € - 19,7764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
2.835 in
72.0 mm
|
Z prednej strany
|
Rovná rukoväť
|
449 lbs
203.7 kg
|
||
47,9921 € - 47,9921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.654 in
42.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
43,0607 € - 43,0607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.22 in
31.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.22 in
31.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
3.228 in
82.0 mm
|
S prírubou
|
Rovná rukoväť
|
1213 lbs
550.2 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.