Menu Hľadať

Viazacie a sťahovacie pásky s príchytkou

Na sklade

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR1825

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Spôsob montáže Kúpiť
0,1143 € - 0,119 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
Zatlačením
0,0604 € - 0,0736 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180.2 mm
Natural
13.0 kg
Zatlačením
0,5388 € - 0,5606 € 100 Na sklade
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Čierna
250.0 kg
Zatlačením
0,1008 € - 0,1073 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
160.7 mm
Čierna
13.0 kg
Zatlačením
0,1128 € - 0,1252 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
Zatlačením
0,205 € - 0,2286 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Natural
18.0 kg
Zatlačením
0,205 € - 0,2286 € 40900 Na sklade
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Čierna
18.0 kg
Zatlačením
0,1659 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Čierna
22.0 kg
Zatlačením
0,079 € - 0,095 € 2000 Na sklade
4.8 mm
50.8 mm
225.4 mm
Natural
22.7 kg
Zatlačením
0,3332 € - 0,3332 € 4000 Na sklade
4.8 mm
31.8 mm
Natural
13.6 kg
Zatlačením
0,1085 € - 0,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Čierna
18.0 kg
Zatlačením
0,1645 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
185.0 mm
Zelená
18.1 kg
Zatlačením
0,6122 € - 0,6122 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
19.1 mm
117.1 mm
Čierna
8.2 kg
skrutkovacie a samolepiace
0,3277 € - 0,3639 € Požiadajte o dodací termin tu
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Čierna
13.0 kg
Zatlačením
0,0536 € - 0,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Čierna
22.0 kg
Zatlačením
0,0536 € - 0,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natural
22.0 kg
Zatlačením
0,1085 € - 0,1206 € 30 Na sklade
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Čierna
22.0 kg
Zatlačením
0,1659 € - 0,1659 € 215 Na sklade
6.4 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.7 kg
Zatlačením
0,1085 € - 0,1206 € 5000 Na sklade
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
Zatlačením
0,132 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Čierna
18.0 kg
Zatlačením
  • z/zo 5
Viazacie pásky 160.7 mm 31.8 mm PA Prírodná

10036921

Cenové rozpätie
0,119 € - 0,1143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
Viazacie pásky 180.2 mm 31.8 mm PA Prírodná

10036891

Cenové rozpätie
0,0736 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    180.2 mm
Viazacie pásky 169.0 mm 40.0 mm PA Čierna

10173664

Cenové rozpätie
0,5606 € - 0,5388 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    250.0 kg
Viazacie pásky 160.7 mm 31.8 mm PA Čierna

10036907

Cenové rozpätie
0,1073 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    160.7 mm
Viazacie pásky 168.0 mm 40.0 mm PA Prírodná

10247938

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
Viazacie pásky 201.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253526

Cenové rozpätie
0,2286 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
Viazacie pásky 201.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10253632

Cenové rozpätie
0,2286 € - 0,205 €

Úroveň zásob
40900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
Viazacie pásky 203.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10253571

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 225.4 mm 50.8 mm PA Prírodná

10113943

Cenové rozpätie
0,095 € - 0,079 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Viazacie pásky 31.8 mm PA Prírodná

10178300

Cenové rozpätie
0,3332 € - 0,3332 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.6 kg
Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253649

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Zelená

10108376

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.1 kg
  • Celková dĺžka
    185.0 mm
Viazacie pásky 117.1 mm 19.1 mm PA Čierna

10036235

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,6122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie a samolepiace
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.2 kg
  • Celková dĺžka
    117.1 mm
Viazacie pásky 151.0 mm 37.0 mm PA Čierna

10248119

Cenové rozpätie
0,3639 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
Viazacie pásky 112.0 mm 25.0 mm PA Čierna

10253601

Cenové rozpätie
0,0596 € - 0,0536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 112.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253779

Cenové rozpätie
0,0596 € - 0,0536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 132.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253588

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 170.0 mm 38.1 mm PA Prírodná

10037089

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
215 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.7 kg
Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10253533

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
Viazacie pásky 157.5 mm 38.0 mm PA Čierna

10253656

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg