Menu Hľadať

Viazacie a sťahovacie pásky s príchytkou

Na sklade

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR1825

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Spôsob montáže Kúpiť
0,0971 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
43.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Zatlačením
0,0871 € - 0,0871 € 32142 Na sklade
6.6 mm
44.5 mm
173.0 mm
Natural
22.7 kg
Zatlačením
0,1085 € - 0,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
Zatlačením
10036853 0,1166 € - 0,1166 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
31.8 mm
121.7 mm
Natural
8.2 kg
Zatlačením
0,1938 € - 0,2412 € 900 Na sklade
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Natural
13.6 kg
Zatlačením
0,2259 € - 0,251 € 100 Na sklade
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
Skrutka
0,0728 € - 0,0969 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
Natural
250.0 kg
Zatlačením
  • z/zo 5
Viazacie pásky 198.0 mm 43.0 mm PA Prírodná

10037072

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.7 kg
Viazacie pásky 173.0 mm 44.5 mm PA Prírodná

10037133

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
32142 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.6 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.7 kg
Viazacie pásky 132.5 mm 30.0 mm PA Prírodná

10253755

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 121.7 mm 31.8 mm PA Prírodná

10036853

Cenové rozpätie
0,1166 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Viazacie pásky 166.7 mm 31.8 mm PA Prírodná

10037003

Cenové rozpätie
0,2412 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Viazacie pásky 300.0 mm 85.0 mm PA Prírodná

10247785

Cenové rozpätie
0,251 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Viazacie pásky 155.5 mm 28.5 mm PA Prírodná

10315767

Cenové rozpätie
0,0969 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    250.0 kg