10331071
090120000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,4197 € |
500 - 999 | 0,297 € |
1000 + | 0,2286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Farba | Natural |
Typ otvoru | Bez montážneho otvoru |
Poloha štítku | Above Head |
Šírka pásu | 2.5 mm |
Šírka pásu | 0.098 in |
Dĺžka štítku | 8.0 mm |
Dĺžka štítku | 0.315 in |
Šírka štítku | 25.0 mm |
Šírka štítku | 0.984 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | REACH |
Štandardné | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.