Menu Hľadať

Viazacie pásky s popisovacím štítkom

Vo výrobe

Majú všetky výhody, ktoré poskytujú štandardné viazacie pásky, a navyše majú identifikačný štítok na popisovanie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tag Location Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,1012 € - 0,1124 € Požiadajte o dodací termin tu
nad hlavicu
25.0 mm
130.0 mm
0,3114 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
Pod hlavicu
75.0 mm
270.0 mm
0,0674 € - 0,075 € Požiadajte o dodací termin tu
Pod hlavicu
25.0 mm
100.0 mm
0,2019 € - 0,3669 € Požiadajte o dodací termin tu
nad hlavicu
50.0 mm
210.0 mm
0,1536 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
Pod hlavicu
50.0 mm
200.0 mm
0,0682 € - 0,0756 € Požiadajte o dodací termin tu
nad hlavicu
25.0 mm
111.5 mm
0,2332 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
nad hlavicu
50.0 mm
200.0 mm
10253410 0,1266 € - 0,1405 € Požiadajte o dodací termin tu
Pod hlavicu
50.0 mm
200.0 mm
0,0914 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
nad hlavicu
20.0 mm
110.0 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 130.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253458

Cenové rozpätie
0,1124 € - 0,1012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    nad hlavicu
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 270.0 mm 75.0 mm PA Prírodná

10253441

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Pod hlavicu
  • Šírka pásu
    4.6 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253403

Cenové rozpätie
0,075 € - 0,0674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Pod hlavicu
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 9.0 mm 20.0 mm PA Prírodná

10331095

Cenové rozpätie
0,3669 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    nad hlavicu
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253434

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Pod hlavicu
  • Šírka pásu
    4.6 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 111.5 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253427

Cenové rozpätie
0,0756 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    nad hlavicu
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10331071

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    nad hlavicu
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253410

Cenové rozpätie
0,1405 € - 0,1266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Pod hlavicu
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 110.0 mm 20.0 mm PA Prírodná

10331088

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Tag Location
    nad hlavicu
  • Šírka pásu
    2.5 mm