Menu Hľadať

Viazacia páska s popisovacím štítkom 110.0 mm 20.0 mm PA Prírodná

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Nový kód produktu:

10331088

Starý kód produktu:

090211000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,177 €
500 - 999 0,1253 €
1000 + 0,0896 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

17,70 €

100 x 0,177 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Poloha štítku Above Head
Šírka pásu 2.5 mm
Dĺžka štítku 9.0 mm
Šírka štítku 20.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás