Menu Hľadať

Viazacia páska s popisovacím štítkom 111.5 mm 25.0 mm PA Prírodná

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 25 x 8 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Nový kód produktu:

10253427

Starý kód produktu:

462673

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0741 €
1000 - 1999 0,0706 €
2000 + 0,0669 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

7,41 €

100 x 0,0741 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Poloha štítku Above Head
Šírka pásu 2.5 mm
Dĺžka štítku 25.0 mm
Šírka štítku 8.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ 2
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Štandardné HF
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás