These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Skupina SR: SR2001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál háčika | Farba | Celková dĺžka | Celková šírka | With Buckle? | With Screw Hole? | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3079 € - 1,3079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
0,8312 € - 0,8312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
No
|
||
10214831 | 10,4165 € - 10,4165 € | 100 Na sklade |
PE, PP
|
Čierna
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
No
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.