Menu Hľadať

Viazacie pásky - zistiteľné detektorom kovu

Na sklade

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Skupina SR: SR1747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,2879 € - 0,5798 € Požiadajte o dodací termin tu
203.0 mm
0,4795 € - 0,9655 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
0,087 € - 0,1677 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
1,7038 € - 1,9151 € Požiadajte o dodací termin tu
380.0 mm
0,5652 € - 1,1411 € Požiadajte o dodací termin tu
280.0 mm
0,803 € - 1,5454 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
  • z/zo 2
Viazacie pásky 203.0 mm 4.6 mm PA Modrá

10355053

Cenové rozpätie
0,5798 € - 0,2879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 250.0 mm 4.8 mm PA Modrá

10355077

Cenové rozpätie
0,9655 € - 0,4795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 100.0 mm 2.5 mm PA Modrá

10355039

Cenové rozpätie
0,1677 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 380.0 mm 7.6 mm PA Modrá

10355091

Cenové rozpätie
1,9151 € - 1,7038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 280.0 mm 4.8 mm PA Modrá

10355084

Cenové rozpätie
1,1411 € - 0,5652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 400.0 mm 4.6 mm PA Modrá

10355114

Cenové rozpätie
1,5454 € - 0,803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6