Menu Hľadať

Vidlicové čapy s otvorom

Vo výrobe

Tieto vidlicové čapy s otvorom sú valcovité čapy s vyvŕtaným otvorom cez telo čapu na jednej strane a plochou hlavou na druhej. Určené na zasunutie cez otvory strmeňového spoja, po ktorom sa cez otvor v strmeňovom spoji umiestni závlačka, pružinový čap alebo iný uzamykací mechanizmus, čo ich zaistí na mieste a zabráni ich otáčaniu alebo uvoľneniu.

Majú výnimočnú pevnosť, stabilitu a odolnosť proti korózii. Ich valcovitý dizajn umožňuje jednoduché vloženie do otvorov a otáčanie protikusu. Plochá hlava zároveň poskytuje doraz pri inštalácii.

Ľahká montáž a odstránenie zo strmeňového spoja. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.

  • Zasúvajú sa cez otvory strmeňového spoja, po ktorom sa cez otvor v strmeňovom spoji umiestni závlačka, pružinový čap alebo iný uzamykací mechanizmus, čo ich zaistí na mieste.
  • Ich valcovitý dizajn umožňuje jednoduché vloženie do otvorov a otáčanie protikusu.
  • Majú výnimočnú pevnosť, stabilitu a odolnosť proti korózii.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3456, SRR3455,

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 tol. js15 l3 tol. js14 d3 tol. h14 d1 tol. h11 d2 tol. h14 l2 ±0.5 l4 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
115.0
7.0
10.0
50.0
58.0
103.0
6.0
Vidlicový čap s otvorom 50.0 58.0 115.0 Oceľ

20192747


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    50.0
  • d2 tol. h14
    58.0
  • d3 tol. h14
    10.0
  • l1 tol. js15
    115.0
  • l2 ±0.5
    103.0