Menu Hľadať

Vidlicová prídržná svorka 10x40 10.0 40.0 Oceľ

Tento vidlicový prídržný klip sa používa na zaistenie vidlicového čapu. Má tvar U, ktorý zapadá do strmeňového spoja a zabraňuje jeho posúvaniu. Ľahká montáž a demontáž, stačí ho odstrániť z vidlice. Je strieborne pozinkovaný, vysoko trvácny a odolný voči náročným podmienkam.
Nový kód produktu:

20212254

Starý kód produktu:

20212254

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Hmotnosť g 20.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás