Menu Hľadať

Vidlicová prídržná svorka 16x64 16.0 64.0 Oceľ

Tento vidlicový prídržný klip sa používa na zaistenie vidlicového čapu. Má tvar U, ktorý zapadá do strmeňového spoja a zabraňuje jeho posúvaniu. Ľahká montáž a demontáž, stačí ho odstrániť z vidlice. Je strieborne pozinkovaný, vysoko trvácny a odolný voči náročným podmienkam.
Nový kód produktu:

20212315

Starý kód produktu:

20212315

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 16x64
d1 tol. h11 16.0
h1 64.0
h2 103.0
h3 92.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 39.0
Hmotnosť g 74.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás