Menu Hľadať

Vidlicová prídržná svorka 20x40 20.0 40.0 Oceľ

Tento vidlicový prídržný klip sa používa na zaistenie vidlicového čapu. Má tvar U, ktorý zapadá do strmeňového spoja a zabraňuje jeho posúvaniu. Ľahká montáž a demontáž, stačí ho odstrániť z vidlice. Je strieborne pozinkovaný, vysoko trvácny a odolný voči náročným podmienkam.
Nový kód produktu:

20212322

Starý kód produktu:

20212322

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 20x40
d1 tol. h11 20.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0
l1 44.0
l2 49.0
Hmotnosť g 130.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás