Menu Hľadať

Vidlicová prídržná svorka 10x20 10.0 20.0 Igumid G

Tento plastový vidlicový prídržný klip sa používa na zaistenie vidlicového čapu. Má tvar U, ktorý zapadá do strmeňového spoja a zabraňuje jeho posúvaniu. Ľahká montáž a demontáž, stačí ho odstrániť z vidlice. Je veľmi ľahký a odolný voči korózii.
Nový kód produktu:

20212384

Starý kód produktu:

20212384

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 1,73 €
10 - 24 1,56 €
25 - 49 1,47 €
50 - 99 1,38 €
100 - 249 1,30 €
250 + 1,21 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,73 €

1 x 1,73 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 10x20
d1 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 45.0
h3 38.0
h4 10.0
l1 23
l2 25.5
Hmotnosť g 14.0
Dokončiť Čierna
Materiál Igumid G

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás