Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 245.0 mm 45.4 mm Oceľ

Vodiaca lišta na zásuvky z ocele valcovanej za studena s nosnosťou 35 kg.
Nový kód produktu:

10584491

Starý kód produktu:

10579107

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 24,7562 €
5 - 9 23,5202 €
10 + 22,2842 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,76 €

1 x 24,7562 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 250.0 mm
Výsuvná dĺžka 495.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šírka 45.4 mm
Celková dĺžka 245.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 250.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318190090

Produkt 10579107 nahrádza:

Vodiaca lišta na zásuvky 500.0 mm 45.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10153864
Starý kód produktu: D2000250A

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás