Menu Hľadať

Vodiace lišty na zásuvky

Na sklade

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Uzatvorená dĺžka Výsuvná dĺžka Celková dĺžka Materiál Nosnosť Celková šírka Celková výška Kúpiť
23,2981 € - 25,8826 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Galvanised Steel
82,9436 € - 92,154 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
Oceľ
29,9241 € - 36,9426 € 158 Na sklade
330.0 mm
Oceľ
193,5943 € - 215,1061 € Požiadajte o dodací termin tu
700.0 mm
Oceľ
153,7377 € - 170,8281 € Požiadajte o dodací termin tu
600.0 mm
Oceľ
44,468 € - 49,4089 € Požiadajte o dodací termin tu
550.0 mm
Galvanised Steel
34,0288 € - 37,8169 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Galvanised Steel
24,489 € - 27,2128 € 62 Na sklade
300.0 mm
Galvanised Steel
21,4359 € - 23,8049 € Požiadajte o dodací termin tu
168.0 mm
Oceľ
128,5771 € - 142,8551 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Oceľ
71,8329 € - 79,8144 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Oceľ
36,816 € - 45,4562 € Požiadajte o dodací termin tu
415.0 mm
Oceľ
97,7663 € - 108,6363 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Oceľ
38,5263 € - 47,5719 € Požiadajte o dodací termin tu
462.0 mm
Oceľ
46,5331 € - 51,702 € Požiadajte o dodací termin tu
600.0 mm
Galvanised Steel
36,1445 € - 40,1605 € 110 Na sklade
450.0 mm
Galvanised Steel
113,8051 € - 126,4488 € Požiadajte o dodací termin tu
450.0 mm
Oceľ
57,137 € - 63,4841 € Požiadajte o dodací termin tu
700.0 mm
Galvanised Steel
142,7411 € - 158,6026 € Požiadajte o dodací termin tu
550.0 mm
Oceľ
22,538 € - 25,0339 € Požiadajte o dodací termin tu
215.0 mm
Oceľ
  • z/zo 3
Vodiaca lišta na zásuvky 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Cenové rozpätie
25,8826 € - 23,2981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 300.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584606

Cenové rozpätie
92,154 € - 82,9436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    300.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 330.0 mm 35.0 mm Oceľ

10584736

Cenové rozpätie
36,9426 € - 29,9241 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    330.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584682

Cenové rozpätie
215,1061 € - 193,5943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    700.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 600.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584668

Cenové rozpätie
170,8281 € - 153,7377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    600.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Cenové rozpätie
49,4089 € - 44,468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    550.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Cenové rozpätie
37,8169 € - 34,0288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    400.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8302420090
Vodiaca lišta na zásuvky 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Cenové rozpätie
27,2128 € - 24,489 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    300.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 168.0 mm 35.0 mm Oceľ

10584699

Cenové rozpätie
23,8049 € - 21,4359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    168.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Vodiaca lišta na zásuvky 500.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584644

Cenové rozpätie
142,8551 € - 128,5771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    500.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 250.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584590

Cenové rozpätie
79,8144 € - 71,8329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Vodiaca lišta na zásuvky 415.0 mm 35.0 mm Oceľ

10584750

Cenové rozpätie
45,4562 € - 36,816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    415.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Vodiaca lišta na zásuvky 400.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584620

Cenové rozpätie
108,6363 € - 97,7663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    400.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 462.0 mm 35.0 mm Oceľ

10584767

Cenové rozpätie
47,5719 € - 38,5263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    462.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Vodiaca lišta na zásuvky 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Cenové rozpätie
51,702 € - 46,5331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    600.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Cenové rozpätie
40,1605 € - 36,1445 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    450.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8302420090
Vodiaca lišta na zásuvky 450.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584637

Cenové rozpätie
126,4488 € - 113,8051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    450.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Cenové rozpätie
63,4841 € - 57,137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    700.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Vodiaca lišta na zásuvky 550.0 mm 45.0 mm Oceľ

10584651

Cenové rozpätie
158,6026 € - 142,7411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    550.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Vodiaca lišta na zásuvky 215.0 mm 35.0 mm Oceľ

10584705

Cenové rozpätie
25,0339 € - 22,538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    215.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090