Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 408.0 mm 45.4 mm Oceľ

Vodiaca lišta na zásuvky z ocele valcovanej za studena s nosnosťou 35 kg.
Nový kód produktu:

10584521

Starý kód produktu:

10579138

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 36,171 €
5 - 9 34,3655 €
10 + 32,5478 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

36,17 €

1 x 36,171 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 400.0 mm
Výsuvná dĺžka 808.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šírka 45.4 mm
Celková dĺžka 408.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 400.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 8302420090

Produkt 10579138 nahrádza:

Vodiaca lišta na zásuvky 800.0 mm 45.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10153895
Starý kód produktu: D2000400A

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás