Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 45.4 mm Oceľ

Vodiaca lišta na zásuvky z ocele valcovanej za studena s nosnosťou 35 kg.
Nový kód produktu:

10584583

Starý kód produktu:

10579190

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 60,7213 €
5 - 9 57,6797 €
10 + 54,6503 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

60,72 €

1 x 60,7213 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 700.0 mm
Výsuvná dĺžka 1400.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šírka 45.4 mm
Celková dĺžka 700.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 700.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318190090

Produkt 10579190 nahrádza:

Vodiaca lišta na zásuvky 1400.0 mm 45.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10153956
Starý kód produktu: D2000700A

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás