Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 305.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Vodiaca lišta na zásuvky z nehrdzavejúcej ocele 201 s nosnosťou 35 kg.
Nový kód produktu:

10584606

Starý kód produktu:

10579213

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 88,1434 €
5 - 9 83,7447 €
10 + 79,3339 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

88,14 €

1 x 88,1434 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 300.0 mm
Výsuvná dĺžka 605.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šírka 45.4 mm
Celková dĺžka 305.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 300.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318190090

Produkt 10579213 nahrádza:

Vodiaca lišta na zásuvky - Smer zasúvania:jednosmerné ; ; Celková dĺžka - 300.0 mm | 11.811 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in
Nový kód produktu: 10282960
Starý kód produktu: 497890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás