Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 360.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Vodiaca lišta na zásuvky z nehrdzavejúcej ocele 201 s nosnosťou 35 kg.
Nový kód produktu:

10584613

Starý kód produktu:

10579220

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 95,9108 €
5 - 9 91,1122 €
10 + 86,3257 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

95,91 €

1 x 95,9108 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 350.0 mm
Výsuvná dĺžka 710.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šírka 45.4 mm
Celková dĺžka 360.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 350.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890

Produkt 10579220 nahrádza:

Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 45.0 mm Nehrdzavejúca oceľ
Nový kód produktu: 10282977
Starý kód produktu: 497891

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás