Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 650.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Vodiaca lišta na zásuvky z nehrdzavejúcej ocele 201 s nosnosťou 35 kg.
Nový kód produktu:

10584675

Starý kód produktu:

10579282

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 182,9514 €
5 - 9 173,8027 €
10 + 164,6539 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

182,95 €

1 x 182,9514 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 650.0 mm
Výsuvná dĺžka 1300.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šírka 45.4 mm
Celková dĺžka 650.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 650.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318190090

Produkt 10579282 nahrádza:

Vodiaca lišta na zásuvky 1300.0 mm 45.0 mm Nehrdzavejúca oceľ
Nový kód produktu: 10283035
Starý kód produktu: 497897

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás