Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Vodiaca lišta na zásuvky z nehrdzavejúcej ocele 201 s nosnosťou 35 kg.
Nový kód produktu:

10584682

Starý kód produktu:

10579299

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 205,7447 €
5 - 9 195,4568 €
10 + 185,169 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

205,74 €

1 x 205,7447 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 700.0 mm
Výsuvná dĺžka 1400.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šírka 45.4 mm
Celková dĺžka 700.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 700.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318190090

Produkt 10579299 nahrádza:

Vodiaca lišta na zásuvky - Smer zasúvania:jednosmerné ; ; Celková dĺžka - 700.0 mm | 27.559 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in
Nový kód produktu: 10283042
Starý kód produktu: 497898

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás