Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 35.8 mm Oceľ

Vodiaca lišta na zásuvky z ocele valcovanej za studena s nosnosťou 20 kg.
Nový kód produktu:

10584712

Starý kód produktu:

10579329

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 28,9853 €
5 - 9 27,5312 €
10 + 26,0771 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,99 €

1 x 28,9853 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 350.0 mm
Výsuvná dĺžka 700.0 mm
Celková výška 12.7 mm
Celková šírka 35.8 mm
Celková dĺžka 700.0 mm
Nosnosť 25.0 kg
Dĺžka 350.0 mm
Smer zasúvania Plný výsuv
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás